ABF.0A.250.CTA
LEMO
SPECIALTIES
0A - Miniature 50Ω & 75Ω
Coupler
0A
Powered by
CAD모델 선택
{lemo/specialties/0a20-20miniature20503a9202620753a9/coupler/0a/0a-0a-abf.prj},{NB=ABF.0A.250.CTA},{PREVIEW=../../../../_pool_/15/11/0a-0a-abf.png},{SKU=ABF.0A.250.CTA},{DESC=Adapter},{HOUSING=Metal - Chrome plated Brass},{CABLEPROTECT=Standard back nut (no additional protection)},{COAXCONTACTS=1},{IP=IP50},{COAXTERMINATION=Solder},{CONNECTORTYPE=Coupler & Adaptor},{LOCKINGSYSTEM=Push-pull},{PDF=Open PDF},{PDFTOOPEN=https://www.lemo.com/pdf/ABF.0A.250.CTA.pdf},{KEYWORDS=Push-pull connector, Adapter/Coupler}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
0A-0A-ABF - Adapter
Bill of material
ABF.0A.250.CTA
PREVIEW
SKU
Part number
ABF.0A.250.CTA
ABF.0A.250.CTA
DESC
Description
Adapter
HOUSING
Housing material
Metal - Chrome plated Brass
CABLEPROTECT
Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
COAXCONTACTS
Number of contacts Coax
1
IP
IP Rating
IP50
COAXTERMINATION
Contact Termination Coax
Solder
CONNECTORTYPE
Connector type
Coupler & Adaptor
LOCKINGSYSTEM
Locking system
Push-pull
PDF
Open PDF
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D