您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
Support
确定
??
不支持第三方Cookie
您的浏览器禁止设置第三方 Cookie。请在浏览器设置中开启该功能,或点击下方按钮。
请点击此处打开新的标签页重新加载本页面。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请在浏览器中启用 Cookie,以正常运行 PARTcommunity 功能
Catalog navigation
BFR.3K.100.NAS
LEMO
ORIGINALS
K - Outdoor keyed
Cap
3K
Powered by
CAD模型选择
{lemo/originals/k20-20outdoor20keyed/cap/3k/caps-3b-bfg-b.prj},{NB=BFR.3K.100.NAS},{PREVIEW=../../../../_pool_/8c/12/caps-3b-bfg-b.png},{SKU=BFR.3K.100.NAS},{DESC=Cap for plug (R key)},{HOUSING=Metal - Nickel plated Brass},{KEYING=5 keys (alpha=95, beta=115, gamma=35, delta=25, plug: male contacts, receptacle: female contacts)},{IP=IP68},{PDF=Open PDF},{PDFTOOPEN=https://www.lemo.com/pdf/BFR.3K.100.NAS.pdf},{KEYWORDS=Cap}
请根据技术参数选择所需产品.。所选参数在表格中被高亮显示.。当点击表格中的图标或数值时选项将被重置。
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
CAPS-3B-BFG-B - Cap for plug (R key)
Bill of material
BFR.3K.100.NAS
PREVIEW
SKU
Part number
BFR.3K.100.NAS
DESC
Description
Cap for plug (R key)
HOUSING
Housing material
Metal - Nickel plated Brass
KEYING
5 keys (alpha=95, beta=115, gamma=35, delta=25, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
IP
IP Rating
IP68
PDF
Open PDF
下载CAD模型
下载CAD模型
生成PDF数据表
预览
3D
2D