피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
BRE.1K.200.KAS
LEMO
ORIGINALS
K - Outdoor keyed
Cap
1K
Powered by
CAD모델 선택
{lemo/originals/k20-20outdoor20keyed/cap/1k/caps-1k-bre_k.prj},{NB=BRE.1K.200.KAS},{PREVIEW=../../../../_pool_/2c/24/caps-1k-bre_k.png},{SKU=BRE.1K.200.KAS},{DESC=Cap for receptacle},{HOUSING=Metal - Black-Chrome painted Brass},{KEYING=No keying},{IP=IP68},{PDF=Open PDF},{PDFTOOPEN=https://www.lemo.com/pdf/BRE.1K.200.KAS.pdf},{KEYWORDS=Cap}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
CAPS-1K-BRE_K - Cap for receptacle
Bill of material
BRE.1K.200.KAS
PREVIEW
SKU
Part number
BRE.1K.200.KAS
BRE.1K.200.KAS
DESC
Description
Cap for receptacle
HOUSING
Housing material
Metal - Black-Chrome painted Brass
Metal - Black-Chrome painted Brass
KEYING
No keying
IP
IP Rating
IP68
PDF
Open PDF
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D