EDG.3K.310.CYM
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
K-SERIES
Socket
3K
Powered by
CAD모델 선택
{lemo/low20voltage20connector/k-series/socket/3k/k-3k-ed.prj},{NB=EDG.3K.310.CYM},{REF=EDG.3K.310.CYM},{DESC=Fixed receptacle with rear square flange, protruding shell and grounding tab, 4 hole screw fixing},{CONTACT=10 Low Voltage},{MINTEMP=-55},{MAXTEMP=200},{TESTV=Vtest (contact-contact):|A|1500 V (AC), 2150 V (DC)},{MAXA=12},{OPTION=:}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
K-3K-ED - Push-pull connector - Fixed receptacle with rear square flange, protruding shell and grounding tab, 4 hole screw fixing
Bill of material
EDG.3K.310.CYM
REF
EDG.3K.310.CYM
EDG.3K.310.CYM
DESC
Fixed receptacle with rear square flange, protruding shell and grounding tab, 4 hole screw fixing
CONTACT
10 Low Voltage
10 Low Voltage
MINTEMP
-55
-55
°C
MAXTEMP
200
200
°C
TESTV
Vtest (contact-contact):|A|1500 V (AC), 2150 V (DC)
Vtest (contact-contact):|A|1500 V (AC), 2150 V (DC)
MAXA
12
12
A
OPTION
:
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D