피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
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
EGG.4B.324.CYP
LEMO
ORIGINALS
B - Indoor keyed
Socket
4B
Powered by
CAD모델 선택
{lemo/originals/b20-20indoor20keyed/socket/4b/00-00-eg.prj},{NB=EGG.4B.324.CYP},{PREVIEW=../../../../_pool_/24/e9/00-00-eg.png},{SKU=EGG.4B.324.CYP},{DESC=Fixed receptacle, nut fixing},{CABLEMIN=4},{CABLEMAX=23,6},{HOUSING=Metal - Chrome plated Brass},{KEYING=1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)},{COLOR=},{LVCONTACTS=24},{HVCONTACTS=},{COAXCONTACTS=},{AWGMIN=26},{AWGMAX=22},{IP=IP50},{LVTERMINATION=Crimp},{HVTERMINATION=},{COAXTERMINATION=},{GENDER=Standard},{CONNECTORTYPE=Socket},{LOCKINGSYSTEM=Push-pull},{PDF=Open PDF},{PDFTOOPEN=https://www.lemo.com/pdf/EGG.4B.324.CYP.pdf},{KEYWORDS=Push-pull connector, Fixed socket/receptacle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
00-00-EG - Fixed receptacle, nut fixing
Bill of material
EGG.4B.324.CYP
PREVIEW
SKU
Part number
EGG.4B.324.CYP
EGG.4B.324.CYP
DESC
Description
Fixed receptacle, nut fixing
CABLEMIN
Cable diameter (min) in mm
4
4
mm
CABLEMAX
Cable diameter (max) in mm
23,6
23,6
mm
HOUSING
Housing material
Metal - Chrome plated Brass
Metal - Chrome plated Brass
KEYING
1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
COLOR
LVCONTACTS
Number of contacts Low Voltage
24
24
HVCONTACTS
Number of contacts High Voltage
COAXCONTACTS
Number of contacts Coax
AWGMIN
AWG min
26
26
AWGMAX
AWG max
22
22
IP
IP Rating
IP50
LVTERMINATION
Contact Termination Low Voltage
Crimp
Crimp
HVTERMINATION
Contact Termination High Voltage
COAXTERMINATION
Contact Termination Coax
GENDER
Gender
Standard
Standard
CONNECTORTYPE
Connector type
Socket
Socket
LOCKINGSYSTEM
Locking system
Push-pull
PDF
Open PDF
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D